Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GB2DB20 |
Schneider-Electric
 
GB2DB20 slika – Schneider- scope
GB2DB20
TeSys GB2 - termični magnetni odklopnik - 2P - 12 A - Id = 165 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GB2
Kratko ime naprave GB2
Izdelek ali sestavni del Odklopnik
Aplikacija naprave Krmiljenje
Opis polov 2P
Tip omrežja AC/DC
Kategorija uporabe Kategorija A v skladu s/zIEC 60947-2
DC-12 v skladu s/zIEC 60947-5-1
DC-13 v skladu s/zIEC 60947-5-1
Omrežna frekvenca 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Izklopna zmogljivost 2 kA Icu pri110 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
1,5 kA Icu pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
1,5 kA Icu pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
1,5 kA Icu pri24 V DC v skladu s/zIEC 60947-2
[Ics] Operativna kratkostična izklopna zmogljivost 75 % pri110 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
75 % pri230/240 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
75 % pri400/415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
Tehnologija zaščitne enote Termomagnetni
Magnetni izklopni tok 165 A
Komplementarno
Montažni način S sponkami
Montažna podpora Letev
Plošča
Montažni položaj Horizontalno
Vertikalno
Tip krmiljenja Preklop
[In] Nazivni tok 12 A
[Ue] Nazivna operativna napetost 415 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-2
48 V DC
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV v skladu s/zIEC 60947-2
Maksimalna izguba moči na pol 2 W
Mehanska vzdržljivost 8000 ciklov
Električna vzdržljivost 8000 ciklov
Priključki - terminali Konektor 1 kabel/li0,75…6 mm²Trden Brez konca kabla
Konektor 2 kabel/li0,75…4 mm²Trden Brez konca kabla
Konektor 1 kabel/li0,75…4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Konektor 2 kabel/li0,75…2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Zatezni moment 1,2 N.m naKonektor
Mehanska robustnost Šoki: 22 Gn za 20 ms v skladu s/zIEC 60068-2-27
Vibracije: 5 Gn, 5 do 110 Hz v skladu s/zIEC 60068-2-6
Količina na set/komplet Komplet 3
9 mm rastri 4
Višina 74 mm
Width 30 mm
Globina 70 mm
Teža izdelka 0,115 kg
Okolje
Standardi EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-2
Zaščitna obdelava TC
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…60 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 960 °C v skladu s/zIEC 60695-2-1
Nadmorska višina delovanja 3000 m
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,0 cm
Paket 1 Širina 8,5 cm
Paket 1 Dolžina 9,6 cm
Paket 1 Teža 112,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 3
Paket 2 Višina 8,0 cm
Paket 2 Širina 8,5 cm
Paket 2 Dolžina 9,6 cm
Paket 2 Teža 338,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 36
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 4,397 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Da
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
Trajnostna embalaža Da
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
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months