|
|
|
GBK0600702F
Komplet za prilagoditev za kombinacijo motorja/menjalnika
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 62 ILM
Lexium 32i
Lexium 52
Lexium 62
Lexium 32
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komplet za prilagoditev
|
Kratko ime naprave
|
GBK
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za prilagoditev
|
Združljivost izdelkov
|
SH3
BMH
MH3
BMI
BSH
ILM
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Za montažo motorja in menjalnika
|
Sestava kompleta
|
Vijaki in matice za montažo
Adapterska plošča
Adaptor za konec gredi
|
Zunanji premer menjalnika
|
60 mm
|
Komplementarno
Velikost prirobnice motorja
|
70 mm
|
Število motornih modulov
|
1
2
|
Dolžina
|
16,1 mm
|
Teža izdelka
|
0,2 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Širina
|
18,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
20,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
254,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
26,100 kg
|
Trajnost ponudbe
Številka SCIP
|
7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561