Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GBK0800852S |
Schneider-Electric
 
GBK0800852S slika – Schneider- scope
GBK0800852S
Komplet za prilagoditev za kombinacijo motorja/menjalnika
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Lexium ILS
Lexium SD3
Izdelek ali sestavni del Komplet za prilagoditev
Kratko ime naprave GBK
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za prilagoditev
Združljivost izdelkov BRS3
ILS
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za montažo motorja in menjalnika
Sestava kompleta Adapterska plošča
Vijaki in matice za montažo
Adaptor za konec gredi
Zunanji premer menjalnika 80 mm
Komplementarno
Velikost prirobnice motorja 85 mm
Število motornih modulov 1
2
Dolžina 21,2 mm
Teža izdelka 0,45 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,400 cm
Paket 1 Širina 16,300 cm
Paket 1 Dolžina 17,700 cm
Paket 1 Teža 436,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months