Schneider-Electric
 
GBK0801003F slika – Schneider- scope
GBK0801003F
Komplet za prilagoditev za kombinacijo motorja/menjalnika
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Lexium 52
Lexium 62
Lexium 32
Lexium 32i
Lexium 62 ILM
Izdelek ali sestavni del Komplet za prilagoditev
Kratko ime naprave GBK
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatki za prilagoditev
Združljivost izdelkov BMI
ILM
SH3
BMH
BSH
MH3
Destinacija dodatkov/ločenih delov Za montažo motorja in menjalnika
Sestava kompleta Adaptor za konec gredi
Vijaki in matice za montažo
Adapterska plošča
Zunanji premer menjalnika 80 mm
Komplementarno
Velikost prirobnice motorja 100 mm
Število motornih modulov 1
2
3
Dolžina 31,2 mm
Teža izdelka 0,45 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 16,200 cm
Paket 1 Dolžina 17,800 cm
Paket 1 Teža 660,000 g
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 50
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 49,200 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
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
Profil krožnosti Posebni postopki recikliranja niso potrebni
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev