|
|
|
GBK1201400F
Komplet za prilagoditev za kombinacijo motorja/menjalnika
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium 62
Lexium 32
Lexium 62 ILM
Lexium 52
|
Izdelek ali sestavni del
|
Komplet za prilagoditev
|
Kratko ime naprave
|
GBK
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatki za prilagoditev
|
Združljivost izdelkov
|
BMH
SH3
BSH
ILM
MH3
|
Destinacija dodatkov/ločenih delov
|
Za montažo motorja in menjalnika
|
Sestava kompleta
|
Adapterska plošča
Adaptor za konec gredi
Vijaki in matice za montažo
|
Zunanji premer menjalnika
|
120 mm
|
Komplementarno
Velikost prirobnice motorja
|
140 mm
|
Število motornih modulov
|
3
2
1
|
Dolžina
|
31,8 mm
|
Teža izdelka
|
0,65 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
16,200 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
17,600 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,270 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
P06
|
Število enot v Paketu 2
|
50
|
Paket 2 Višina
|
75,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
77,550 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
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
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|