|
|
|
GBX080005K
Menjalnik z ravnimi zob. GBX - Ø 80 mm - redukc. 5:1, 7 kot. min. - 110 N.m
|
|
|
Glavno
Združljivost skupine izdelkov
|
Lexium SD3
Lexium 32
Lexium 28
Lexium 62
Lexium 62 ILM
Lexium ILS
Lexium 32i
Lexium 52
|
Tip ohišja
|
Ravni zobje
|
Izdelek ali sestavni del
|
Planetarni menjalnik
|
Kratko ime naprave
|
GBX
|
Združljivost izdelkov
|
BMI 70 mm, 2
BMI 70 mm, 3
BMH 100 mm, 1
BMH 100 mm, 2
BMH 100 mm, 3
BSH 100 mm, 1
BSH 100 mm, 2
BSH 100 mm, 3
BRS3
ILS 85 mm, 1
ILS 85 mm, 2
ILS 85 mm, 3
BCH2 80 mm, 1
BCH2 80 mm, 2
SH3
MH3
ILM
|
Zunanji premer menjalnika
|
80 mm
|
Razmerje zmanjšanja
|
5:1
|
Komplementarno
Maksimalen torzijski odmev
|
7 arc.min
|
Trdnost torzij
|
6 N.m/arcmin
|
Barva ohišja
|
Črna
|
Material ohišja
|
Črni eloksirani aluminij
|
Material gredi
|
C 45
|
Dodatne informacije
|
Podmazan doživljensko
|
Življenjska doba v urah
|
30000 h 100 rpm 30 °C
|
Montažni položaj
|
Katerikoli položaj
|
Učinkovitost
|
96 %
|
Maksimalna radialna sila Fr
|
650 N 100 rpm, Sila pri srednji razdalji od izhodne osi med 30000 urami na 30 °C
|
Maksimalna osna sila Fa
|
1200 N 100 rpm, Med 30000 urami pri 30°C
|
Moment of inertia
|
0,45 kg.cm²
|
Stalni izhodni navor
|
110 N.m 100 rpm 30 °C
|
Maksimalni izhodni navor
|
176 N.m pri100 rpm pri30 °C
|
Teža izdelka
|
2,1 kg
|
Input diameter
|
19,0 mm
|
Okolje
Stopnja hrupa
|
60 dB 1 m, Brez obremenitve
|
IP stopnja zaščite
|
Izhodna gred: IP54
|
Temperatura okolice za delovanje
|
−25…90 °C
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
16,200 cm
|
Paket 1 Širina
|
10,800 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
11,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
1,962 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S03
|
Število enot v Paketu 2
|
5
|
Paket 2 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
10,166 kg
|
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike
|
Ne
|
Embalaža iz recikliranega kartona
|
Ne
|
Številka SCIP
|
7c9e597c-8ccc-4daf-95fb-5d67fc70d561
|
Uredba REACh
|
Izjava REACh
|
RoHS EU Direktiva
|
Proaktivno zagotavljanje skladnosti (izdelek je zunaj področja uporabe direktive EU RoHS)
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
Posebni postopki recikliranja niso potrebni
|
Brez PVC-ja
|
Da
|
Vzemi nazaj
|
No
|
Pogodbena garancija
|
|