Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GBY080008K |
Schneider-Electric
 
GBY080008K slika – Schneider- scope
GBY080008K
Oglat menjal. z ravn. zobn. GBY - Ø 80 mm - red. 8:1 < 13 kot. min. - 50 Nm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Združljivost skupine izdelkov Lexium 32i
Lexium SD3
Lexium 52
Lexium 62 ILM
Lexium 32
Lexium 62
Lexium ILS
Tip ohišja Ravni zobje
Izdelek ali sestavni del Kotni planetarni menjalnik
Kratko ime naprave GBY
Združljivost izdelkov BMI 70 mm, 2
BMH 70 mm, 2
BMH 70 mm, 3
BSH 70 mm, 2
BMH 100 mm, 1
BSH 100 mm, 1
BRS3
ILS 85 mm, 1
ILS 85 mm, 2
ILS 85 mm, 3
SH3
MH3
ILM
Zunanji premer menjalnika 80 mm
Razmerje zmanjšanja 8:1
Komplementarno
Maksimalen torzijski odmev 13 arc.min
Trdnost torzij 6 N.m/arcmin
Barva ohišja Črna
Material ohišja Črni eloksirani aluminij
Material gredi C 45
Dodatne informacije Podmazan doživljensko
Življenjska doba v urah 30000 h 100 rpm 30 °C
Montažni položaj Katerikoli položaj
Učinkovitost 94 %
Maksimalna radialna sila Fr 650 N 100 rpm, Sila pri srednji razdalji od izhodne osi med 30000 urami na 30 °C
Maksimalna osna sila Fa 1200 N 100 rpm, Med 30000 urami pri 30°C
Moment of inertia 0,809 kg.cm²
Stalni izhodni navor 50 N.m 100 rpm 30 °C
Maksimalni izhodni navor 80 N.m pri100 rpm pri30 °C
Teža izdelka 4,4 kg
Input diameter 19,0 mm
Okolje
Stopnja hrupa 73 dB 1 m, Brez obremenitve
IP stopnja zaščite Izhodna gred: IP54
Temperatura okolice za delovanje −25…90 °C
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 10 cm
Paket 1 Širina 11 cm
Paket 1 Dolžina 20,5 cm
Paket 1 Teža 3,628 kg
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 7,711 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 804ea434-4a8c-4d7e-b14f-4e3a5c88e477
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
Brez PVC-ja Da
Vzemi nazaj No
Ogljični odtis (kg CO2 eq.) 1178
Pogodbena garancija
Garancija 18 months