|
|
|
GC1611M5
Modular contactor, TeSys GC, AC-7a, 16A, 1NO+1NC, 220 to 240VAC 50Hz coil
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys GC
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modularni kontaktor
|
Kratko ime naprave
|
GC16
|
Uporaba kontaktorja
|
Osvetljava
Ogrevanje
Krmilnik motorja
|
Komplementarno
Kategorija uporabe
|
AC-7B
AC-7A
|
Opis polov
|
2P
|
Power pole contact composition
|
1 NO + 1 NC
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 250 V AC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
16 A AC-7A
5 A AC-7B
|
Delovni položaj
|
30°/vertikalo
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
220 do 240 V AC 50 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
16 A (pri <50 °C) zaMočnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
40 A pri400 V AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 61095
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
40 A pri400 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 61095
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
128 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
40 A 40 °C - 30 s zaMočnostni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
16 A GL pri<= 440 V zaMočnostni tokokrog
|
Povprečna impedanca
|
2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V v skladu s/zIEC 61095
500 V v skladu s/zVDE 0110
|
Električna vzdržljivost
|
AC-7A: 100000 ciklov
AC-7B: 100000 ciklov
|
Izguba energije na pol
|
0,65 W
|
Tip krmiljenja
|
Daljinsko upravljanje
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Standardi
|
IEC 60947-5
IEC 61095
|
Priključki - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1,5 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li6 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li6 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li4 mm²Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 0,8 N.m - naVijačni priključki
Močnostni tokokrog: 0,8 N.m - naVijačni priključki
|
Operativni čas
|
10...25 ms Odpiranje
10...30 ms Zapiranje
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
300 cik/h 50 °C
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Opustitev: 0,2 do 0,75 Uc pri50 Hz (pri <50 °C)
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc pri50 Hz (pri <50 °C)
|
Vklopna moč v VA
|
15 VA 50 Hz (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
3,8 VA 50 Hz (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
1,3 W pri50/60 Hz
|
Okolje
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zVDE 0106 ( V omari)
IP20 v skladu s/zVDE 0106
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−5…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…70 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 3000 m
|
Mehanska robustnost
|
Šoki Kontaktor odprt: 10 Gn za 11 ms
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 11 ms
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz
Vibracije Kontaktor zaprt: 3 Gn, 5 do 300 Hz
|
Skupno število 18 mm modulov
|
1
|
Višina
|
81 mm
|
Width
|
17,5 mm
|
Globina
|
62,5 mm
|
Product weight
|
0,11 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 12
|
Barva
|
Bela
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,500 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
23,000 cm
|
Paket 1 Teža
|
115,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 2 Širina
|
9,500 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
23,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,443 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S03
|
Število enot v Paketu 3
|
96
|
Paket 3 Višina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
12,045 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|