Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GC1620M5 |
Schneider-Electric
 
GC1620M5 slika – Schneider- scope
GC1620M5
TeSys GC - modularni kontaktor - 16 A - 2 NO - tuljava 220 do 240 V AC
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GC
Izdelek ali sestavni del Modularni kontaktor
Kratko ime naprave GC16
Uporaba kontaktorja Ogrevanje
Krmilnik motorja
Osvetljava
Komplementarno
Kategorija uporabe AC-7A
AC-7B
Opis polov 2P
Power pole contact composition 2 NO
[Ue] Nazivna operativna napetost <= 250 V AC
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 16 A AC-7A
5 A AC-7B
Delovni položaj 30°/vertikalo
Tip krmilnega vezja AC pri50 Hz
[Uc] Krmilna napetost 220 do 240 V AC 50 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 4 kV
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 16 A (pri <50 °C) zaMočnostni tokokrog
Irms nazivna zmogljivost izdelave 40 A pri400 V AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 61095
Nazivna odklopna zmogljivost 40 A pri400 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 61095
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok 128 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
40 A 40 °C - 30 s zaMočnostni tokokrog
Vrednost povezane varovalke 16 A GL pri<= 440 V zaMočnostni tokokrog
Povprečna impedanca 2,5 mOhm - Ith 16 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 500 V v skladu s/zIEC 61095
500 V v skladu s/zVDE 0110
Električna vzdržljivost AC-7A: 100000 ciklov
AC-7B: 100000 ciklov
Izguba energije na pol 0,65 W
Tip krmiljenja Daljinsko upravljanje
Montažni način Konektor za spenjanje
Montažna podpora DIN letev
Standardi IEC 61095
IEC 60947-5
Priključki - terminali Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1,5 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li6 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li4 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li6 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li6 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li4 mm²Trden Brez konca kabla
Zatezni moment Krmilno vezje: 0,8 N.m - naVijačni priključki
Močnostni tokokrog: 0,8 N.m - naVijačni priključki
Operativni čas 10...25 ms Odpiranje
10...30 ms Zapiranje
Mehanska vzdržljivost 1000000 ciklov
Maksimalna operativna stopnja 300 cik/h 50 °C
Omejitve napetosti regulacijskega vezja Opustitev: 0,2 do 0,75 Uc pri50 Hz (pri <50 °C)
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc pri50 Hz (pri <50 °C)
Vklopna moč v VA 15 VA 50 Hz (pri <20 °C)
Poraba energije pri zadrževanju v VA 3,8 VA 50 Hz (pri <20 °C)
Desipacija toplote 1,3 W pri50/60 Hz
Okolje
IP stopnja zaščite IP40 v skladu s/zVDE 0106 ( V omari)
IP20 v skladu s/zVDE 0106
Zaščitna obdelava TC
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −5…50 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…70 °C
Nadmorska višina delovanja <= 3000 m
Mehanska robustnost Šoki Kontaktor odprt: 10 Gn za 11 ms
Šoki Kontaktor zaprt: 15 Gn za 11 ms
Vibracije Kontaktor odprt: 2 Gn, 5 do 300 Hz
Vibracije Kontaktor zaprt: 3 Gn, 5 do 300 Hz
Skupno število 18 mm modulov 1
Višina 81 mm
Width 17,5 mm
Globina 62,5 mm
Teža izdelka 0,11 kg
Količina na set/komplet Komplet 12
Barva Bela
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 8,000 cm
Paket 1 Širina 9,500 cm
Paket 1 Dolžina 23,000 cm
Paket 1 Teža 121,000 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 8,000 cm
Paket 2 Širina 9,500 cm
Paket 2 Dolžina 23,000 cm
Paket 2 Teža 1,452 kg
Embalažna enota Paketa 3 S03
Število enot v Paketu 3 96
Paket 3 Višina 30,000 cm
Paket 3 Širina 30,000 cm
Paket 3 Dolžina 40,000 cm
Paket 3 Teža 12,172 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Da
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Številka SCIP 361e1245-bdfb-4c55-bca5-ee0430c46917
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months