Kategorija uporabe
|
AC-7B
AC-7A
|
Opis polov
|
2P
|
Power pole contact composition
|
2 NO
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
<= 250 V AC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
63 A AC-7A
25 A AC-7B
|
Delovni položaj
|
30°/vertikalo
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
220 do 240 V AC 50 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
63 A (pri <50 °C) zaMočnostni tokokrog
|
Irms nazivna zmogljivost izdelave
|
200 A pri400 V AC zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 61095
|
Nazivna odklopna zmogljivost
|
200 A pri400 V zaMočnostni tokokrog v skladu s/zIEC 61095
|
[Icw] Dovoljen kratkotrajen nazivni tok
|
504 A 40 °C - 10 s zaMočnostni tokokrog
157 A 40 °C - 30 s zaMočnostni tokokrog
|
Vrednost povezane varovalke
|
63 A GL pri<= 440 V zaMočnostni tokokrog
|
Povprečna impedanca
|
2 mOhm - Ith 63 A 50 Hz zaMočnostni tokokrog
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
500 V v skladu s/zIEC 61095
500 V v skladu s/zVDE 0110
|
Električna vzdržljivost
|
AC-7A: 100000 ciklov
AC-7B: 100000 ciklov
|
Izguba energije na pol
|
8 W
|
Tip krmiljenja
|
Daljinsko upravljanje
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
DIN letev
|
Standardi
|
IEC 60947-5
IEC 61095
|
Priključki - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li2,5 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li2,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1,5 mm²Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li25 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li16 mm²Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li16 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li4 mm²Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li25 mm²Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li6 mm²Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje: 0,8 N.m - naVijačni priključki
Močnostni tokokrog: 2 N.m - naVijačni priključki
|
Operativni čas
|
10...25 ms Odpiranje
10...30 ms Zapiranje
|
Mehanska vzdržljivost
|
1000000 ciklov
|
Maksimalna operativna stopnja
|
300 cik/h 50 °C
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
Opustitev: 0,2 do 0,75 Uc pri50 Hz (pri <50 °C)
Delujoče: 0,85 do 1,1 Uc pri50 Hz (pri <50 °C)
|
Vklopna moč v VA
|
34 VA 50 Hz (pri <20 °C)
|
Poraba energije pri zadrževanju v VA
|
4,6 VA 50 Hz (pri <20 °C)
|
Desipacija toplote
|
1,6 W pri50/60 Hz
|