|
|
|
GF1611M7
TeSys GF - impulzni rele - 16 A - 1 NO + 1 NC - tuljava 220 V AC 50/60 Hz
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys GF
|
Izdelek ali sestavni del
|
Impulzni rele
|
Kratko ime naprave
|
GF16
|
Kategorija uporabe
|
AC-1
|
Opis polov
|
2P
|
Konfiguracija kontaktov
|
1 NO + 1 NC
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
16 A AC-1
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
250 V AC 50/60 Hz
|
Dovoljeno kratkoročno ocenjevanje
|
320 A 40 °C 1 s
48 A 40 °C 30 s
96 A 40 °C 10 s
|
Delovni položaj
|
+/- 90° do vertikalne ravnine
|
Tip krmilnega vezja
|
AC pri50/60 Hz
|
[Uc] Krmilna napetost
|
220 V AC 50/60 Hz
|
Montažni način
|
Konektor za spenjanje
|
Montažna podpora
|
35 mm simetrična DIN letev
|
Komplementarno
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
16 A (pri <50 °C)
|
Povprečna impedanca
|
4 mOhm 50 Hz - Ith 16 A
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
400 V v skladu s/zIEC 60947-5-1
400 V v skladu s/zVDE 0110
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
4 kV V omari
|
Povezave - terminali
|
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li1,5 mm² Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li2,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 1 kabel/li2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li1,5 mm² Trden Brez konca kabla
Krmilno vezje: Vijačni priključki 2 kabel/li2,5 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li0,5…6 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li0,5…6 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 1 kabel/li0,5…6 mm² Trden Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li0,5…4 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li0,5…4 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Močnostni tokokrog: Vijačni priključki 2 kabel/li0,5…4 mm² Trden Brez konca kabla
|
Zatezni moment
|
Krmilno vezje 0,8 N.m Vijačni priključki
Močnostni tokokrog 0,8 N.m Vijačni priključki
|
Operativni čas
|
70 ms Zapiranje
70 ms Odpiranje
|
Maksimalna operativna stopnja
|
900 cik/h
|
Omejitve napetosti regulacijskega vezja
|
0,85 do 1,1 Uc 50 °C 50/60 Hz
|
Trajanje impulza
|
>= 70 ms
|
Povprečna poraba
|
19 VA AC 50 Hz priPri Uc pri 20 ºC
|
Maksimalna izguba moči na pol
|
1 W
|
Mehanska vzdržljivost
|
1 Mciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100000 ciklov AC-22
200000 ciklov AC-21
|
9 mm rastri
|
2
|
Višina
|
81 mm
|
Width
|
18 mm
|
Globina
|
64 mm
|
Product weight
|
0,11 kg
|
Količina na set/komplet
|
Komplet 12
|
Okolje
Standardi
|
NF C 61-112
IEC 60669-2
IEC 60669-1
|
IP stopnja zaščite
|
IP40 v skladu s/zVDE 0106 ( V omari)
IP20 v skladu s/zVDE 0106
|
Zaščitna obdelava
|
TC
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…50 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Nadmorska višina delovanja
|
<= 2000 m Brez redukcije
|
Mehanska robustnost
|
Vibracije Kontaktor odprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz
Vibracije Kontaktor zaprt: 4 Gn, 5 do 300 Hz
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,000 cm
|
Paket 1 Širina
|
9,300 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
22,800 cm
|
Paket 1 Teža
|
114,000 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
BB1
|
Število enot v Paketu 2
|
12
|
Paket 2 Višina
|
2,820 cm
|
Paket 2 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
20,000 cm
|
Paket 2 Teža
|
1,425 kg
|
Embalažna enota Paketa 3
|
S02
|
Število enot v Paketu 3
|
48
|
Paket 3 Višina
|
15,000 cm
|
Paket 3 Širina
|
30,000 cm
|
Paket 3 Dolžina
|
40,000 cm
|
Paket 3 Teža
|
6,107 kg
|
Trajnost ponudbe
Direktiva EU ROHS
|
Skladno z izjemami
|
Mercury free
|
Da
|
Uredba o RoHS za Kitajsko
|
Izjava o RoHS za Kitajsko
|
RoHS exemption information
|
Da
|
OEEO
|
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|