Schneider-Electric
 
GK1AP05 slika – Schneider- scope
GK1AP05
Nosilci varovalk TeSys - vrtljivi ročaj na desni strani za GK1 50 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys nosilci varovalk
Kratko ime naprave GK1A
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za krmiljenje
Barva ročaja Črna
Način montaže vrtljive ročice Podaljšan
Komplementarno
Lokacija montaže Desna stran roke
Zaklepanje vrtljive ročice 3 ključavnice
Lokacija montaže vrtljive ročice Bočna
Okolje
Product weight 0,18 kg
Združljivost izdelkov GK1 50 A
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4,000 cm
Paket 1 Širina 13,000 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 177,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,568 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 480
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 100,740 kg
Trajnost ponudbe
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev