Schneider-Electric
 
GK2AF01 slika – Schneider- scope
GK2AF01
TeSys GV2 - plošča adapterja - s priključkom 3P
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys GV2
TeSys Deca
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GK2AF
Izdelek ali sestavni del Plo??a adapterja
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Združljivost izdelkov LC1D09 do D25
LC1K
Komplementarno
Višina 135 mm
Širina 54 mm
Globina 24 mm
Teža izdelka 0,12 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,600 cm
Paket 1 Širina 13,800 cm
Paket 1 Dolžina 6,300 cm
Paket 1 Teža 70,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,205 kg
Embalažna enota Paketa 3 P06
Število enot v Paketu 3 640
Paket 3 Višina 75,000 cm
Paket 3 Širina 60,000 cm
Paket 3 Dolžina 80,000 cm
Paket 3 Teža 61,860 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev