Schneider-Electric
 
GS1AF33 slika – Schneider- scope
GS1AF33
Tesys GS - signalni kontakt pregorele varovalke - prvi C/O - 3 poli - 160 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys
Kratko ime naprave GS1AF
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontakt
Kontaktna aplikacija Signaliziranje pregorele varovalke
Tip kontakta in sestava 1 C/O
Premik kontakta Trenutne
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 16 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 12 A 24 V DC-13
2 A 48 V DC-13
3 A 400 V AC-15
4 A 230 V AC-15
0,4 A 220 V DC-13
0,6 A 110 V DC-13
Komplementarno
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS Varovalčno ločilno stikalo
Mehanska vzdržljivost 30000 ciklov
Električna vzdržljivost 30000 ciklov AC-15
Združljivost izdelkov GS
Opis polov 3P
Največji [In] nazivni tok 160 A
Tip varovalke NFC
DIN
Velikost varovalke 0
Product weight 0,036 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,7 cm
Paket 1 Širina 9,5 cm
Paket 1 Dolžina 15,1 cm
Paket 1 Teža 36 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 896 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 months