Schneider-Electric
 
GS1AH102 slika – Schneider- scope
GS1AH102
Prednji, stranski vrtljiv ročaj, stran GS1 - 32 A - rdeča ročica
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys GS
Kratko ime naprave GS1 ročica
Izdelek ali sestavni del Ročica
Združljivost izdelkov Ločiln stikal 32 A
Tip operativnega ročaja Spredaj
Desna stran
Lokacija montaže Spredaj
Desna
Barva ročaja Rdeča
Komplementarno
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Zaklepanje vrtljive ročice Z
Product weight 1600 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,0 cm
Paket 1 Širina 10,0 cm
Paket 1 Dolžina 10,0 cm
Paket 1 Teža 103,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 33
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 4,112 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev