Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS1AH103 |
Schneider-Electric
 
GS1AH103 slika – Schneider- scope
GS1AH103
TeSys GS - črna smerna sprednja vrtljiva ročica - za ločilno stikalo 32 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GS1AH
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS GS1 DD
Fupact FuPact GS GSB32
Fupact FuPact GS GSC32
Tip operativnega ročaja Neposredna prednja
Barva ročaja Črna
Komplementarno
Položaji ročajev O-I
Zaklepanje vrtljive ročice Z
Največji [In] nazivni tok 32 A
Standardi IEC
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 4 cm
Paket 1 Širina 6,5 cm
Paket 1 Dolžina 7 cm
Paket 1 Teža 44 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 1,295 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena