Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS1AM110 |
Schneider-Electric
 
GS1AM110 slika – Schneider- scope
GS1AM110
Tesys GS - pomožni kontakt zgodnje ustavitve - 1 N/O - 32 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys
Kratko ime naprave GS1AM
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontakt
Kontaktna aplikacija O, I in signalizacija položaja testa
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS Varovalčno ločilno stikalo
Fupact FuPact GS Varovalčno ločilno stikalo
Tip kontakta in sestava 1 NO
Premik kontakta Zgodnja prekinitev
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 10 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 6 A 120 V AC-15
3 A 240 V AC-15
1,8 A 400 V AC-15
1,5 A 480 V AC-15
2,8 A 24 V DC-13
1,4 A 48 V DC-13
0,55 A 125 V DC-13
0,27 A 250 V DC-13
0,15 A 400 V DC-13
Komplementarno
Mehanska vzdržljivost 5 Mciklov
Električna vzdržljivost 1 Mciklov AC-15
Največji [In] nazivni tok 30 A
32 A
50 A
60 A
63 A
100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
600 A
630 A
800 A
1250 A
Tip varovalke NFC
DIN
BS
CC
J
Tip operativnega ročaja Zunanja prednja
Zunanja desna stran
Zunanja leva stran
Lokacija montaže Spredaj
Teža izdelka 0,015 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9 cm
Paket 1 Širina 8 cm
Paket 1 Dolžina 2 cm
Paket 1 Teža 13 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 15 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 707 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena