Schneider-Electric
 
GS1AM2 slika – Schneider- scope
GS1AM2
Tesys GS - pomožni kontakt zgodnje ustavitve - 2 C/O - 50 do 400 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys
Kratko ime naprave GS1AM
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontakt
Kontaktna aplikacija Signal položaja O in I
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS GS1 F Varovalčno ločilno stikalo
TeSys TeSys GS GS1G Varovalčno ločilno stikalo
TeSys TeSys GS GS1 J Varovalčno ločilno stikalo
TeSys TeSys GS GS1 K Varovalčno ločilno stikalo
TeSys TeSys GS GS1 L Varovalčno ločilno stikalo
TeSys TeSys GS GS1 N Varovalčno ločilno stikalo
TeSys TeSys GS GS1Q Varovalčno ločilno stikalo
Tip kontakta in sestava 2 C/O
Premik kontakta Zgodnja prekinitev
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 16 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 5 A 127 V AC-15
4 A 230 V AC-15
3 A 400/415 V AC-15
2 A 440 V AC-15
12 A 24 V DC-13
2 A 48 V DC-13
0,6 A 110 V DC-13
0,4 A 220 V DC-13
Komplementarno
Mehanska vzdržljivost 1 Mciklov
Električna vzdržljivost 30000 ciklov AC-15
Največji [In] nazivni tok 50 A
63 A
100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
Tip varovalke NFC
DIN
BS
Tip operativnega ročaja Neposredna desna stran
Lokacija montaže Spredaj
Product weight 0,035 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 3,000 cm
Paket 1 Dolžina 10,000 cm
Paket 1 Teža 39,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 973,000 g
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev