Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS1AN11 |
Schneider-Electric
 
GS1AN11 slika – Schneider- scope
GS1AN11
Tesys GS - pomožni kontakt - 1 NC + 1 NO - prednja/desna stran - 50 do 1250 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys
Kratko ime naprave GS1AN
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontakt
Kontaktna aplikacija Signal položaja O in I
Tip kontakta in sestava 1 NC + 1 NO
Premik kontakta Trenutne
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 20 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 1 A 220 V DC-13
10 A 230 V AC-15
12 A 127 V AC-15
4 A 48 V DC-13
6 A 440 V AC-15
8 A 400/415 V AC-15
1,2 A 110 V DC-13
Komplementarno
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS Varovalka ločilnega stikala
Mehanska vzdržljivost 30000 ciklov
Električna vzdržljivost 30000 ciklov AC-15
Največji [In] nazivni tok 1250 A
160 A
400 A
50 A
63 A
800 A
250 A
315 A
600 A
125 A
100 A
60 A
200 A
630 A
Tip varovalke NFC
DIN
BS
Tip operativnega ročaja Neposredna prednja
Neposredna desna stran
Zunanja desna stran
Zunanja prednja
Teža izdelka 0,132 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 3,0 cm
Paket 1 Širina 7,0 cm
Paket 1 Dolžina 13,0 cm
Paket 1 Teža 126,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 15,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,704 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena