Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS1AN22 |
Schneider-Electric
 
GS1AN22 slika – Schneider- scope
GS1AN22
Tesys GS - pomožni kontakt - 2 NO + 2 NC - prednja/desna stran - 50 do 1250 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys
Kratko ime naprave GS1AN
Izdelek ali sestavni del Pomožni kontakt
Kontaktna aplikacija Signal položaja O in I
Tip kontakta in sestava 2 NO + 2 NC
Premik kontakta Trenutne
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 20 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 1 A 220 V DC-13
10 A 230 V AC-15
12 A 127 V AC-15
4 A 48 V DC-13
6 A 440 V AC-15
8 A 400/415 V AC-15
1,2 A 110 V DC-13
Komplementarno
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS Varovalčno ločilno stikalo
Mehanska vzdržljivost 30000 ciklov
Električna vzdržljivost 30000 ciklov AC-15
Največji [In] nazivni tok 200 A
60 A
600 A
630 A
315 A
400 A
800 A
250 A
125 A
1250 A
160 A
50 A
63 A
100 A
Tip varovalke DIN
NFC
BS
Tip operativnega ročaja Neposredna prednja
Zunanja prednja
Neposredna desna stran
Zunanja desna stran
Teža izdelka 0,238 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,000 cm
Paket 1 Širina 4,500 cm
Paket 1 Dolžina 13,000 cm
Paket 1 Teža 229,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 12
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 2,950 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena