Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS1AP43 |
Schneider-Electric
 
GS1AP43 slika – Schneider- scope
GS1AP43
TeSys GS - ohišja priključka - 3 poli - 200 do 400 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GS1AP
Izdelek ali sestavni del Priključni pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek zaščite
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS GS2M
TeSys TeSys GS GS2N
TeSys TeSys GS GS2P
TeSys TeSys GS GS2Q
Fupact FuPact GS GSB200
Fupact FuPact GS GSB250
Fupact FuPact GS GSD250
Fupact FuPact GS GSB400
Fupact FuPact GS GSD400
Standardi IEC
Opis polov 3P
Največji [In] nazivni tok 160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
Komplementarno
Teža izdelka 0,25 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 7,500 cm
Paket 1 Širina 14,000 cm
Paket 1 Dolžina 16,000 cm
Paket 1 Teža 161,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,927 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev