Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS1AP44 |
Schneider-Electric
 
GS1AP44 slika – Schneider- scope
GS1AP44
TeSys GS - ohišja priključka - 4 poli - 200 do 400 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GS1AP
Izdelek ali sestavni del Priključni pokrov
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek zaščite
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS GS2M
TeSys TeSys GS GS2N
TeSys TeSys GS GS2P
TeSys TeSys GS GS2Q
Fupact FuPact GS GSB200
Fupact FuPact GS GSB250
Fupact FuPact GS GSD250
Fupact FuPact GS GSB400
Fupact FuPact GS GSD400
Standardi IEC
Opis polov 4P
Največji [In] nazivni tok 160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
Komplementarno
Teža izdelka 0,30 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,000 cm
Paket 1 Širina 7,000 cm
Paket 1 Dolžina 17,500 cm
Paket 1 Teža 217,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 16
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 3,971 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena