Schneider-Electric
 
GS1DD4 slika – Schneider- scope
GS1DD4
TeSys GS - varovalka ločilnega stikala - 3 P + N - 32 A - NFC 10 x 38 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GS
Kratko ime naprave GS1 DD
Izdelek ali sestavni del Varovalka ločilnega stikala
Aplikacija naprave Zaščita
Opis polov 3P + Nc
Opis zaščitenega pola 3t
Tip kontakta in sestava 4 NO
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 32 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 20 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23A
20 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23B
32 A 400 V AC-23A
32 A 400 V AC-23B
32 A 500 V AC-23A
32 A 500 V AC-23B
32 A 690 V AC-23A
32 A 690 V AC-23B
Tip varovalke NFC
Velikost varovalke 10 x 38 mm
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip operativnega ročaja Zunanja prednja
Zunanja leva stran
Neposredna prednja
Zunanja desna stran
Montažna podpora Plošča
Letev
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Nazivna delavna energija v W 15 kW pri400 V
18,5 kW pri500 V
25 kW pri690 V
Ustvarjanje zmogljivosti 320 A 400 V AC-23B
Izklopna zmogljivost 256 A 400 V AC-23B)
Kratkostična vzdržljivost  5,5 kA
Mehanska vzdržljivost 20000 ciklov
Električna vzdržljivost 1500 ciklov AC-23A
1500 ciklov AC-23B
300 ciklov DC-23A
300 ciklov DC-23B
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Vijačni priključki2,5…16 mm² Prilagodljiv
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 100 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
Zatezni moment Močnostni tokokrog 3 N.m Vijačni priključki
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
Zaščitna obdelava TH
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
Višina 98 mm
Width 96 mm
Globina 112 mm
Product weight 0,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 9,000 cm
Paket 1 Širina 10,500 cm
Paket 1 Dolžina 11,500 cm
Paket 1 Teža 490,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 9,330 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev