Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS1JD3 |
Schneider-Electric
 
GS1JD3 slika – Schneider- scope
GS1JD3
TeSys GS - varovalka ločilnega stikala - 3 P - 100 A - NFC 22 x 58 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GS
Kratko ime naprave GS1 J
Izdelek ali sestavni del Varovalka ločilnega stikala
Aplikacija naprave Zaščita
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3t
Tip kontakta in sestava 3 NO
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 100 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 100 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23A
100 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23B
100 A 690 V S priključnim pokrovom AC-23A
100 A 690 V S priključnim pokrovom AC-23B
100 A 400 V AC-23A
100 A 400 V AC-23B
100 A 500 V AC-23A
100 A 500 V AC-23B
Tip varovalke NFC
Velikost varovalke 22 x 58 mm
Tip omrežja AC
DC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip operativnega ročaja Neposredna desna stran
Montažna podpora Plošča
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Nazivna delavna energija v W 55 kW pri400 V
75 kW pri500 V
90 kW pri690 V
Izklopna zmogljivost 9 W
Ustvarjanje zmogljivosti 1000 A 400 V AC-23B
Izklopna zmogljivost 800 A 400 V AC-23B)
Kratkostična vzdržljivost  20 kA
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost 1500 ciklov AC-23A
1500 ciklov AC-23B
300 ciklov DC-23A
300 ciklov DC-23B
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Zbiralke
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali25…95 mm² Prilagodljiv
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 100 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
Zatezni moment Močnostni tokokrog 12 N.m Zbiralke
Močnostni tokokrog 12 N.m Obročni čepni terminali
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
Zaščitna obdelava TH
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
Višina 162 mm
Width 150 mm
Globina 116 mm
Teža izdelka 1,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18,5 cm
Paket 1 Širina 21,0 cm
Paket 1 Dolžina 22,5 cm
Paket 1 Teža 1,737 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 27
Paket 2 Višina 75,0 cm
Paket 2 Širina 60,0 cm
Paket 2 Dolžina 80,0 cm
Paket 2 Teža 59,899 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena