Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS1KD3 |
Schneider-Electric
 
GS1KD3 slika – Schneider- scope
GS1KD3
TeSys GS - varovalka ločilnega stikala - 3 P - 125 A - NFC 22 x 58 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GS
Kratko ime naprave GS1 K
Izdelek ali sestavni del Varovalka ločilnega stikala
Aplikacija naprave Zaščita
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3t
Tip kontakta in sestava 3 NO
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 125 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 100 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23A
100 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23B
100 A 690 V S priključnim pokrovom AC-23A
100 A 690 V S priključnim pokrovom AC-23B
125 A 400 V AC-23A
125 A 400 V AC-23B
125 A 500 V AC-23A
125 A 500 V AC-23B
Tip varovalke NFC
Velikost varovalke 22 x 58 mm
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip operativnega ročaja Neposredna desna stran
Montažna podpora Plošča
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Nazivna delavna energija v W 90 kW pri690 V
63 kW pri400 V
90 kW pri500 V
Izklopna zmogljivost 11 W
Ustvarjanje zmogljivosti 1250 A 400 V AC-23B
Izklopna zmogljivost 1000 A 400 V AC-23B)
Kratkostična vzdržljivost  20 kA
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost 1000 ciklov AC-23A
1000 ciklov AC-23B
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Zbiralke
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali35…95 mm² Prilagodljiv
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 100 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
Zatezni moment Močnostni tokokrog 12 N.m Zbiralke
Močnostni tokokrog 12 N.m Obročni čepni terminali
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
Zaščitna obdelava TH
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
Višina 162 mm
Width 150 mm
Globina 116 mm
Teža izdelka 1,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,0 cm
Paket 1 Širina 25,5 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 1,73 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 27
Paket 2 Višina 75,0 cm
Paket 2 Širina 60,0 cm
Paket 2 Dolžina 80,0 cm
Paket 2 Teža 60,061 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena