Schneider-Electric
 
GS1KKD3 slika – Schneider- scope
GS1KKD3
TeSys GS - varovalka ločilnega stikala - 3 P - 125 A - DIN 00
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GS
Kratko ime naprave GS1 KK
Izdelek ali sestavni del Varovalka ločilnega stikala
Aplikacija naprave Zaščita
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3t
Tip kontakta in sestava 3 NO
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 125 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 100 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23A
100 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23B
100 A 690 V S priključnim pokrovom AC-23A
100 A 690 V S priključnim pokrovom AC-23B
125 A 400 V AC-23A
125 A 400 V AC-23B
125 A 500 V AC-23A
125 A 500 V AC-23B
Tip varovalke DIN
Velikost varovalke 00
Tip omrežja AC
DC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip operativnega ročaja Neposredna desna stran
Montažna podpora Plošča
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Nazivna delavna energija v W 90 kW pri690 V
63 kW pri400 V
90 kW pri500 V
Izklopna zmogljivost 12 W
Ustvarjanje zmogljivosti 1250 A 400 V AC-23B
Izklopna zmogljivost 1000 A 400 V AC-23B)
Kratkostična vzdržljivost  20 kA
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost 1000 ciklov AC-23A
1000 ciklov AC-23B
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Zbiralke
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali35…95 mm² Prilagodljiv
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 100 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
Zatezni moment Močnostni tokokrog 12 N.m Zbiralke
Močnostni tokokrog 12 N.m Obročni čepni terminali
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
Zaščitna obdelava TH
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
Višina 162 mm
Width 150 mm
Globina 126,5 mm
Product weight 1,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 18 cm
Paket 1 Širina 20 cm
Paket 1 Dolžina 25,5 cm
Paket 1 Teža 1,735 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 18
Paket 2 Višina 75 cm
Paket 2 Širina 60 cm
Paket 2 Dolžina 80 cm
Paket 2 Teža 44,23 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev