|
|
|
GS1ND3
TeSys GS - varovalka ločilnega stikala - 3 P - 250 A - DIN 1
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys GS
|
Kratko ime naprave
|
GS1 N
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varovalka lo?ilnega stikala
|
Aplikacija naprave
|
Za??ita
|
Opis polov
|
3P
|
Opis zaščitenega pola
|
3t
|
Tip kontakta in sestava
|
3 NO
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
250 A (pri <40 °C)
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
200 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23A
200 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23B
250 A 690 V S priključnim pokrovom AC-23A
250 A 690 V S priključnim pokrovom AC-23B
250 A 400 V AC-23A
250 A 400 V AC-23B
250 A 500 V AC-23A
250 A 500 V AC-23B
|
Tip varovalke
|
DIN
|
Velikost varovalke
|
1
|
Tip omre?ja
|
AC
DC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Komplementarno
Tip operativnega ročaja
|
Neposredna desna stran
|
Montažna podpora
|
Plo??a
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Nazivna delavna energija v W
|
132 kW pri400 V
160 kW pri500 V
220 kW pri690 V
|
Izklopna zmogljivost
|
23 W
|
Ustvarjanje zmogljivosti
|
2500 A 400 V AC-23B
|
Izklopna zmogljivost
|
2000 A 400 V AC-23B)
|
Kratkostična vzdržljivost
|
32,5 kA
|
Mehanska vzdr?ljivost
|
10000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
1000 ciklov AC-23A
1000 ciklov AC-23B
200 ciklov DC-23A
200 ciklov DC-23B
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Zbiralke
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali95…240 mm² Prilagodljiv
|
[Icm] Nazivni kratkosti?ni priklopni tok
|
100 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog 25 N.m Zbiralke
Močnostni tokokrog 25 N.m Obročni čepni terminali
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
Zaščitna obdelava
|
TH
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Po?arna odpornost
|
850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
|
Višina
|
195 mm
|
Širina
|
253 mm
|
Globina
|
146 mm
|
Teža izdelka
|
3,2 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
20,0 cm
|
Paket 1 Širina
|
21,5 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
34,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
3,566 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
10
|
Paket 2 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
48,66 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|