Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS2AE21 |
Schneider-Electric
 
GS2AE21 slika – Schneider- scope
GS2AE21
TeSys GS - razširitev gredi - 50 do 400 A -10 x 10 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GS2AE
Izdelek ali sestavni del Razširitev gredi
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za krmiljenje
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS GS2F
TeSys TeSys GS GS2G
TeSys TeSys GS GS2J
TeSys TeSys GS GS2K
TeSys TeSys GS GS2L
TeSys TeSys GS GS2M
TeSys TeSys GS GS2N
TeSys TeSys GS GS2P
TeSys TeSys GS GS2Q
Fupact FuPact GS GSC50
Fupact FuPact GS GSB63
Fupact FuPact GS GSD63
Fupact FuPact GS GSB100
Fupact FuPact GS GSC125
Fupact FuPact GS GSD125
Fupact FuPact GS GSD160
Fupact FuPact GS GSB200
Fupact FuPact GS GSB250
Fupact FuPact GS GSD250
Fupact FuPact GS GSB400
Fupact FuPact GS GSD400
Največji [In] nazivni tok 50 A
60 A
63 A
100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
Komplementarno
Dolžina 400 mm
Prečni prerez gredi 10 x 10 mm
Teža izdelka 0,32 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2 cm
Paket 1 Širina 2 cm
Paket 1 Dolžina 40,2 cm
Paket 1 Teža 312 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 30
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 9,696 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena