Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS2AE51 |
Schneider-Electric
 
GS2AE51 slika – Schneider- scope
GS2AE51
TeSys GS - razširitev gredi - 630 do 1250 A - 12 x 12 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GS2AE
Izdelek ali sestavni del Razširitev gredi
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za krmiljenje
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS GS2S
TeSys TeSys GS GS2T
TeSys TeSys GS GS2V
Fupact FuPact GS GSB630
Fupact FuPact GS GSD630
Fupact FuPact GS GSB800
Fupact FuPact GS GSD800
Fupact FuPact GS GSB1250
Fupact FuPact GS GSD1250
Največji [In] nazivni tok 600 A
630 A
800 A
1250 A
Komplementarno
Dolžina 400 mm
Prečni prerez gredi 12 x 12 mm
Teža izdelka 0,42 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 1,200 cm
Paket 1 Širina 2,100 cm
Paket 1 Dolžina 40,000 cm
Paket 1 Teža 448,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 28
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 13,118 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena