Schneider-Electric
 
GS2AE82 slika – Schneider- scope
GS2AE82
TeSys GS - razširitev gredi - 30 do 32 A - 5 x 5 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GS2AE
Izdelek ali sestavni del Raz?iritev gredi
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za krmiljenje
Zdru?ljivost serije/obsega TeSys TeSys GS GS1D
TeSys TeSys GS GS2D
Fupact FuPact GS GSB32
Fupact FuPact GS GSC32
Največji [In] nazivni tok 30 A
32 A
Komplementarno
Dol?ina 200 mm
Pre?ni prerez gredi 5 x 5 mm
Teža izdelka 0,1 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 2,0 cm
Paket 1 Širina 3,5 cm
Paket 1 Dolžina 20,0 cm
Paket 1 Teža 86,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 15 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,058 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev