Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS2AH210 |
Schneider-Electric
 
GS2AH210 slika – Schneider- scope
GS2AH210
TeSys GS - črn zunanji desnostr. vrtljivi ročaj - za loč. stikalo 32 do 63 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GS2AH
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS GS1D
TeSys TeSys GS GS2F
TeSys TeSys GS GS2G
Fupact FuPact GS GSB32
Fupact FuPact GS GSC50
Tip operativnega ročaja Zunanja desna stran
Barva ročaja Črna
Barva ročaja prednje plošče Siva
Komplementarno
Položaji ročajev O-I
Zaklepanje vrtljive ročice Z možnostjo zaklepanja v položaju "0"
Največji [In] nazivni tok 32 A
50 A
63 A
Standardi IEC
Teža izdelka 0,2 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5 cm
Paket 1 Širina 16 cm
Paket 1 Dolžina 15 cm
Paket 1 Teža 181 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 25
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 5,053 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena