Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS2AH240 |
Schneider-Electric
 
GS2AH240 slika – Schneider- scope
GS2AH240
TeSys GS - rdeč zun. desnostr. vrtljivi ročaj - za loč. stikalo 100 do 400 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GS2AH
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS GS2J
TeSys TeSys GS GS2K
TeSys TeSys GS GS2L
TeSys TeSys GS GS2N
TeSys TeSys GS GS2P
TeSys TeSys GS GS2Q
Fupact FuPact GS GSB100
Fupact FuPact GS GSC125
Fupact FuPact GS GSD125
Fupact FuPact GS GSB160
Fupact FuPact GS GSB200
Fupact FuPact GS GSB250
Fupact FuPact GS GSD250
Fupact FuPact GS GSB400
Fupact FuPact GS GSD400
Tip operativnega ročaja Zunanja desna stran
Barva ročaja Rdeča
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Komplementarno
Položaji ročajev O-I
Zaklepanje vrtljive ročice Z možnostjo zaklepanja v položaju "0"
Največji [In] nazivni tok 100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
Standardi IEC
Teža izdelka 0,24 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6 cm
Paket 1 Širina 13 cm
Paket 1 Dolžina 18 cm
Paket 1 Teža 219 g
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 40
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 9,613 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena