Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS2AH250 |
Schneider-Electric
 
GS2AH250 slika – Schneider- scope
GS2AH250
TeSys GS - črn zun. desnostr. vrtljivi ročaj - za loč. stikalo 630 do 1250 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GS2AH
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS GS2S
TeSys TeSys GS GS2T
TeSys TeSys GS GS2V
Fupact FuPact GS GSB630
Fupact FuPact GS GSD630
Fupact FuPact GS GSB800
Fupact FuPact GS GSD800
Fupact FuPact GS GSB1250
Fupact FuPact GS GSD1250
Tip operativnega ročaja Zunanja desna stran
Barva ročaja Črna
Barva ročaja prednje plošče Siva
Komplementarno
Položaji ročajev O-I
Zaklepanje vrtljive ročice Z možnostjo zaklepanja v položaju "0"
Največji [In] nazivni tok 630 A
800 A
1250 A
Standardi IEC
Teža izdelka 0,28 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 27,0 cm
Paket 1 Teža 247,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S02
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 15,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 2,854 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena