Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS2AH340 |
Schneider-Electric
 
GS2AH340 slika – Schneider- scope
GS2AH340
TeSys GS - rdeč zunanji levostr. vrtljivi ročaj - za loč. stikalo 100 do 400 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GS2AH
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS GS2J
TeSys TeSys GS GS2K
TeSys TeSys GS GS2L
TeSys TeSys GS GS2N
TeSys TeSys GS GS2P
TeSys TeSys GS GS2Q
Tip operativnega ročaja Zunanja leva stran
Barva ročaja Rdeča
Barva ročaja prednje plošče Rumena
Komplementarno
Položaji ročajev O-I
Zaklepanje vrtljive ročice Z možnostjo zaklepanja v položaju "0"
Največji [In] nazivni tok 100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
Standardi IEC
Teža izdelka 0,24 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,3 cm
Paket 1 Širina 16,8 cm
Paket 1 Dolžina 22,5 cm
Paket 1 Teža 395,0 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 14
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 30,0 cm
Paket 2 Dolžina 40,0 cm
Paket 2 Teža 6,019 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
print Izjava EU RoHS
Brez strupenih težkih kovin Da
Brez živega srebra Da
RoHS Informacije o izjemah
print Da
Kitajska uredba RoHS
print Izjava o RoHS za Kitajsko
Razkritje o vplivu na okolje
print Okoljski profil izdelka
Profil krožnosti
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev