Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS2AH530 |
Schneider-Electric
 
GS2AH530 slika – Schneider- scope
GS2AH530
TeSys GS - črn zunanji spr. vrtljivi ročaj - za ločilno stikalo 100 do 400 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GS2AH
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS GS2J
TeSys TeSys GS GS2K
TeSys TeSys GS GS2L
TeSys TeSys GS GS2N
TeSys TeSys GS GS2P
TeSys TeSys GS GS2Q
Fupact FuPact GS GSB100
Fupact FuPact GS GSC125
Fupact FuPact GS GSD125
Fupact FuPact GS GSB160
Fupact FuPact GS GSB200
Fupact FuPact GS GSB250
Fupact FuPact GS GSD250
Fupact FuPact GS GSB400
Fupact FuPact GS GSD400
Tip operativnega ročaja Zunanja prednja
Barva ročaja Črna
Barva ročaja prednje plošče Siva
Komplementarno
Položaji ročajev O-I
Zaklepanje vrtljive ročice Z
Največji [In] nazivni tok 100 A
125 A
160 A
200 A
250 A
315 A
400 A
Standardi IEC
Teža izdelka 0,24 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,500 cm
Paket 1 Širina 15,000 cm
Paket 1 Dolžina 18,000 cm
Paket 1 Teža 248,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 20
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 5,390 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena