Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS2AH570 |
Schneider-Electric
 
GS2AH570 slika – Schneider- scope
GS2AH570
TeSys GS - črn zunanji spr. vrtljivi ročaj - za ločilno stikalo 1250 A
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GS2AH
Izdelek ali sestavni del Vrtljiva ročica
Združljivost serije/obsega TeSys TeSys GS GS2V Varovalčno ločilno stikalo
Fupact FuPact GS GSB1250
Fupact FuPact GS GSD1250
Tip operativnega ročaja Zunanja prednja
Barva ročaja Črna
Barva ročaja prednje plošče Siva
Komplementarno
Položaji ročajev O-I
Zaklepanje vrtljive ročice Z
Največji [In] nazivni tok 1250 A
Standardi IEC
Teža izdelka 0,39 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP65
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 6,000 cm
Paket 1 Širina 9,000 cm
Paket 1 Dolžina 38,000 cm
Paket 1 Teža 343,900 g
Embalažna enota Paketa 2 S01
Število enot v Paketu 2 4
Paket 2 Višina 15,000 cm
Paket 2 Širina 15,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 1,578 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena