Schneider-Electric
 
GS2F3 slika – Schneider- scope
GS2F3
TeSys GS - varovalka ločilnega stikala - 3 P - 50 A - NFC 14 x 51 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GS
Kratko ime naprave GS2F
Izdelek ali sestavni del Varovalka ločilnega stikala
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3t
Tip kontakta in sestava 3 NO
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 50 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 40 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23A
40 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23B
50 A 400 V AC-23A
50 A 400 V AC-23B
50 A 500 V AC-23A
50 A 500 V AC-23B
50 A 690 V AC-23A
50 A 690 V AC-23B
Tip varovalke NFC
Velikost varovalke 14 x 51 mm
Tip omrežja AC
DC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip operativnega ročaja Zunanja prednja
Zunanja desna stran
Montažna podpora Plošča
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Nazivna delavna energija v W 25 kW pri400 V
45 kW pri690 V
33 kW pri500 V
Ustvarjanje zmogljivosti 500 A 400 V AC-23B
Izklopna zmogljivost 400 A 400 V AC-23B)
Kratkostična vzdržljivost  10,6 kA
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost 1500 ciklov AC-23A
1500 ciklov DC-23A
300 ciklov AC-23B
300 ciklov DC-23B
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali6…25 mm²
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 100 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
Zatezni moment Močnostni tokokrog 3,2 N.m
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
Višina 118 mm
Width 121 mm
Globina 87 mm
Product weight 0,8 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 11,8 cm
Paket 1 Širina 12,5 cm
Paket 1 Dolžina 17,5 cm
Paket 1 Teža 1,034 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 80
Paket 2 Višina 75 cm
Paket 2 Širina 60 cm
Paket 2 Dolžina 80 cm
Paket 2 Teža 95,72 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev