Schneider-Electric
 
GS2G3 slika – Schneider- scope
GS2G3
TeSys GS - varovalka ločilnega stikala - 3 P - 63 A - DIN 00C
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GS
Kratko ime naprave GS2G
Izdelek ali sestavni del Varovalka ločilnega stikala
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3t
Tip kontakta in sestava 3 NO
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 63 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 40 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23A
40 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23B
63 A 400 V AC-23A
63 A 400 V AC-23B
63 A 500 V AC-23A
63 A 500 V AC-23B
63 A 690 V AC-23A
63 A 690 V AC-23B
Tip varovalke DIN
Velikost varovalke 000
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip operativnega ročaja Zunanja desna stran
Zunanja prednja
Montažna podpora Plošča
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Nazivna delavna energija v W 30 kW pri400 V
40 kW pri500 V
55 kW pri690 V
Ustvarjanje zmogljivosti 630 A 400 V AC-23B
Izklopna zmogljivost 500 A 400 V AC-23B)
Kratkostična vzdržljivost  10,6 kA
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost 1500 ciklov AC-23A
1500 ciklov DC-23A
300 ciklov AC-23B
300 ciklov DC-23B
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali10…25 mm²
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 100 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
Zatezni moment Močnostni tokokrog 3,2 N.m
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
Višina 118 mm
Width 136 mm
Globina 116,5 mm
Teža izdelka 1 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 14,5 cm
Paket 1 Širina 13 cm
Paket 1 Dolžina 20 cm
Paket 1 Teža 1,288 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 40 cm
Paket 2 Dolžina 60 cm
Paket 2 Teža 11,108 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Vzemi nazaj No
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev