Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS2J4 |
Schneider-Electric
 
GS2J4 slika – Schneider- scope
GS2J4
TeSys GS - varovalka ločilnega stikala - 4 P - 100 A - NFC 22 x 58 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GS
Kratko ime naprave GS2J
Izdelek ali sestavni del Varovalka ločilnega stikala
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 4t
Tip kontakta in sestava 4 NO
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 100 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 100 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23A
100 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23B
100 A 690 V Poles not juxtaposed AC-23A
100 A 690 V Poles not juxtaposed AC-23B
100 A 400 V AC-23A
100 A 400 V AC-23B
100 A 500 V AC-23A
100 A 500 V AC-23B
Tip varovalke NFC
Velikost varovalke 22 x 58 mm
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip operativnega ročaja Zunanja prednja
Zunanja desna stran
Montažna podpora Plošča
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Nazivna delavna energija v W 51 kW pri400 V
63 kW pri500 V
90 kW pri690 V
Ustvarjanje zmogljivosti 1000 A 400 V AC-23B
Izklopna zmogljivost 800 A 400 V AC-23B)
Kratkostična vzdržljivost  20 kA
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost 1500 ciklov AC-23A
1500 ciklov AC-23B
300 ciklov AC-23A
300 ciklov AC-23B
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Zbiralke20 mm²
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali25…95 mm²
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 80 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
Zatezni moment Močnostni tokokrog 12 N.m
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
Višina 162 mm
Width 184 mm
Globina 116 mm
Teža izdelka 2 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,000 cm
Paket 1 Širina 21,000 cm
Paket 1 Dolžina 23,500 cm
Paket 1 Teža 2,260 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 27
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 74,020 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena