|
|
|
GS2K4
TeSys GS - varovalka ločilnega stikala - 4 P - 125 A - NFC 22 x 58 mm
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Ime izdelka
|
TeSys GS
|
Kratko ime naprave
|
GS2K
|
Izdelek ali sestavni del
|
Varovalka ločilnega stikala
|
Opis polov
|
4P
|
Opis zaščitenega pola
|
4t
|
Tip kontakta in sestava
|
4 NO
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
125 A (pri <40 °C)
|
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok
|
100 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23A
100 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23B
100 A 690 V AC-23A
100 A 690 V AC-23B
125 A 400 V AC-23A
125 A 400 V AC-23B
125 A 500 V AC-23A
125 A 500 V AC-23B
|
Tip varovalke
|
NFC
|
Velikost varovalke
|
22 x 58 mm
|
Tip omrežja
|
AC
DC
|
Omrežna frekvenca
|
50/60 Hz
|
Komplementarno
Tip operativnega ročaja
|
Zunanja desna stran
Zunanja prednja
|
Montažna podpora
|
Plošča
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Nazivna delavna energija v W
|
63 kW pri400 V
90 kW pri500 V
80 kW pri690 V
|
Ustvarjanje zmogljivosti
|
1000 A 400 V AC-23B
|
Izklopna zmogljivost
|
10000 A 400 V AC-23B)
|
Kratkostična vzdržljivost
|
20 kA
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
1000 ciklov AC-23A
1000 ciklov DC-23A
200 ciklov AC-23B
200 ciklov DC-23B
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Zbiralke20 mm²
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali35…95 mm²
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
100 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog 12 N.m
|
Okolje
Standardi
|
IEC 60947-3
|
Certifikati izdelkov
|
CE
|
IP stopnja zaščite
|
IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
|
Temperatura okoliškega zraka za delovanje
|
−20…70 °C
|
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje
|
−40…80 °C
|
Požarna odpornost
|
850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
|
Višina
|
162 mm
|
Širina
|
184 mm
|
Globina
|
116 mm
|
Teža izdelka
|
2 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
15,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
17,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
21,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
2,27 kg
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S06
|
Število enot v Paketu 2
|
15
|
Paket 2 Višina
|
75,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
60,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
80,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
47,05 kg
|
Trajnost ponudbe
Pogodbena garancija
|
|