Schneider-Electric
 
GS2KK4 slika – Schneider- scope
GS2KK4
TeSys GS - varovalka ločilnega stikala - 4 P - 125 A - DIN 00
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GS
Kratko ime naprave GS2K
Izdelek ali sestavni del Varovalka ločilnega stikala
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 4t
Tip kontakta in sestava 4 NO
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 125 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 100 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23A
100 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23B
100 A 690 V AC-23A
100 A 690 V AC-23B
125 A 400 V AC-23A
125 A 400 V AC-23B
125 A 500 V AC-23A
125 A 500 V AC-23B
Tip varovalke DIN
Velikost varovalke 00
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip operativnega ročaja Zunanja prednja
Zunanja desna stran
Montažna podpora Plošča
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Nazivna delavna energija v W 63 kW pri400 V
90 kW pri500 V
80 kW pri690 V
Ustvarjanje zmogljivosti 1000 A 400 V AC-23B
Izklopna zmogljivost 10000 A 400 V AC-23B)
Kratkostična vzdržljivost  20 kA
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost 1000 ciklov AC-23A
1000 ciklov DC-23A
200 ciklov AC-23B
200 ciklov DC-23B
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Zbiralke20 mm²
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali35…95 mm²
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 100 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
Zatezni moment Močnostni tokokrog 12 N.m
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
Višina 162 mm
Width 184 mm
Globina 126,5 mm
Product weight 2 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 15,500 cm
Paket 1 Širina 17,000 cm
Paket 1 Dolžina 21,000 cm
Paket 1 Teža 2,271 kg
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 30,000 cm
Paket 2 Dolžina 40,000 cm
Paket 2 Teža 4,983 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev