Schneider-Electric
 
GS2L3 slika – Schneider- scope
GS2L3
TeSys GS - varovalka ločilnega stikala - 3 P - 160 A - DIN 0
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GS
Kratko ime naprave GS2L
Izdelek ali sestavni del Varovalka ločilnega stikala
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3t
Tip kontakta in sestava 3 NO
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 160 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 125 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23A
125 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23B
125 A 690 V AC-23A
125 A 690 V AC-23B
160 A 400 V AC-23A
160 A 400 V AC-23B
160 A 500 V AC-23A
160 A 500 V AC-23B
Tip varovalke DIN
Velikost varovalke 0
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip operativnega ročaja Zunanja desna stran
Zunanja prednja
Montažna podpora Plošča
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Nazivna delavna energija v W 80 kW pri400 V
110 kW pri500 V
110 kW pri690 V
Ustvarjanje zmogljivosti 1600 A 400 V AC-23B
Izklopna zmogljivost 1280 A 400 V AC-23B)
Kratkostična vzdržljivost  20 kA
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost 1000 ciklov AC-23A
1000 ciklov AC-23B
200 ciklov DC-23A
200 ciklov DC-23B
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Zbiralke20 mm²
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali50…95 mm²
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 100 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
Zatezni moment Močnostni tokokrog 12 N.m
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
Višina 162 mm
Width 190 mm
Globina 136,5 mm
Product weight 1,8 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 19,0 cm
Paket 1 Širina 21,0 cm
Paket 1 Dolžina 26,0 cm
Paket 1 Teža 2,318 kg
Embalažna enota Paketa 2 S06
Število enot v Paketu 2 24
Paket 2 Višina 75,0 cm
Paket 2 Širina 60,0 cm
Paket 2 Dolžina 80,0 cm
Paket 2 Teža 68,632 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev