Tip operativnega ročaja
|
Zunanja prednja
Zunanja desna stran
|
Montažna podpora
|
Plošča
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
750 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
8 kV
|
Nazivna delavna energija v W
|
80 kW pri400 V
110 kW pri500 V
110 kW pri690 V
|
Ustvarjanje zmogljivosti
|
1600 A 400 V AC-23B
|
Izklopna zmogljivost
|
1280 A 400 V AC-23B)
|
Kratkostična vzdržljivost
|
20 kA
|
Mehanska vzdržljivost
|
10000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
1000 ciklov AC-23A
1000 ciklov AC-23B
200 ciklov DC-23A
200 ciklov DC-23B
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Zbiralke20 mm²
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali50…95 mm²
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
100 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog 12 N.m
|