Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS2NG4 |
Schneider-Electric
 
GS2NG4 slika – Schneider- scope
GS2NG4
TeSys GS - varovalka ločilnega stikala - 4 P - 250 A - DIN 1
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GS
Kratko ime naprave GS2N
Izdelek ali sestavni del Varovalka ločilnega stikala
Opis polov 4P
Opis zaščitenega pola 4t
Tip kontakta in sestava 4 NO
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 250 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 200 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23A
200 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23B
250 A 400 V AC-23A
250 A 400 V AC-23B
250 A 500 V AC-23A
250 A 500 V AC-23B
250 A 690 V AC-23A
250 A 690 V AC-23B
Tip varovalke DIN
Velikost varovalke 1
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip operativnega ročaja Zunanja leva stran
Montažna podpora Plošča
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 750 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Nazivna delavna energija v W 132 kW pri400 V
160 kW pri500 V
220 kW pri690 V
Ustvarjanje zmogljivosti 2500 A 400 V AC-23B
Izklopna zmogljivost 2000 A 400 V AC-23B)
Kratkostična vzdržljivost  40 kA
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost 1000 ciklov AC-23A
1000 ciklov AC-23B
200 ciklov DC-23A
200 ciklov DC-23B
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Zbiralke32 mm²
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali95…240 mm²
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 80 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
Zatezni moment Močnostni tokokrog 25 N.m
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
Višina 195 mm
Width 294 mm
Globina 146 mm
Teža izdelka 4,5 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 20,0 cm
Paket 1 Širina 21,5 cm
Paket 1 Dolžina 34,0 cm
Paket 1 Teža 4,537 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,0 cm
Paket 2 Širina 40,0 cm
Paket 2 Dolžina 60,0 cm
Paket 2 Teža 9,93 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena