Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS2QQG3 |
Schneider-Electric
 
GS2QQG3 slika – Schneider- scope
GS2QQG3
TeSys GS - varovalka ločilnega stikala - 3 P - 400 A - DIN 2
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GS
Kratko ime naprave GS2Q
Izdelek ali sestavni del Varovalka ločilnega stikala
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3t
Tip kontakta in sestava 3 NO
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 400 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 200 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23A
315 A 440 V 2 pola v seriji na fazo DC-23B
250 A 690 V AC-23A
315 A 500 V AC-23A
315 A 500 V AC-23B
400 A 400 V AC-23A
400 A 400 V AC-23B
Tip varovalke DIN
Velikost varovalke 2
Tip omrežja DC
AC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip operativnega ročaja Zunanja leva stran
Montažna podpora Plošča
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 800 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 8 kV
Nazivna delavna energija v W 220 kW pri690 V
220 kW pri500 V
220 kW pri400 V
95 kW pri690 V
Ustvarjanje zmogljivosti 4000 A 400 V AC-23B
Izklopna zmogljivost 3200 A 400 V AC-23B)
Kratkostična vzdržljivost  40 kA
Mehanska vzdržljivost 10000 ciklov
Električna vzdržljivost 1000 ciklov AC-23A
1000 ciklov AC-23B
200 ciklov DC-23A
200 ciklov DC-23B
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Zbiralke45 mm²
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali185…240 mm²
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 50 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
Zatezni moment Močnostni tokokrog 25 N.m
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
Višina 205 mm
Width 252 mm
Globina 149 mm
Teža izdelka 4,8 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 22,000 cm
Paket 1 Širina 22,000 cm
Paket 1 Dolžina 36,000 cm
Paket 1 Teža 5,050 kg
Embalažna enota Paketa 2 S04
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 30,000 cm
Paket 2 Širina 40,000 cm
Paket 2 Dolžina 60,000 cm
Paket 2 Teža 10,954 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena