Ta aplikacija bo umaknjena iz uporabe 7. januarja 2025

GS2S3 |
Schneider-Electric
 
GS2S3 slika – Schneider- scope
GS2S3
TeSys GS - varovalka ločilnega stikala - 3 P - 630 A - DIN 3
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Ime izdelka TeSys GS
Kratko ime naprave GS2S
Izdelek ali sestavni del Varovalka ločilnega stikala
Opis polov 3P
Opis zaščitenega pola 3t
Tip kontakta in sestava 3 NO
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok 630 A (pri <40 °C)
Najvišji [Ie] nazivni obratovalni tok 400 A 440 V 2 pola v seriji na fazo s priključnim pokrovčkom DC-23A
630 A 440 V 2 pola v seriji na fazo s priključnim pokrovčkom DC-23B
315 A 690 V AC-23A
400 A 690 V AC-23B
500 A 500 V AC-23A
500 A 500 V AC-23B
630 A 400 V AC-23A
630 A 400 V AC-23B
Tip varovalke DIN
Velikost varovalke 3
Tip omrežja AC
DC
Omrežna frekvenca 50/60 Hz
Komplementarno
Tip operativnega ročaja Zunanja desna stran
Zunanja prednja
Neposredna prednja
Montažna podpora Plošča
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost 1000 V AC 50/60 Hz
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu 12 kV
Nazivna delavna energija v W 295 kW pri690 V
355 kW pri400 V
355 kW pri500 V
400 kW pri690 V
Izklopna zmogljivost 60 W
Ustvarjanje zmogljivosti 6300 A 400 V AC-23B
Izklopna zmogljivost 5040 A 400 V AC-23B)
Kratkostična vzdržljivost  70 kA
Mehanska vzdržljivost 8000 ciklov
Električna vzdržljivost 1000 ciklov AC-23A
1000 ciklov AC-23B
200 ciklov DC-23A
200 ciklov DC-23B
Povezave - terminali Močnostni tokokrog: Zbiralke63 mm²
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali 2 kabel/li150 mm²
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali 2 kabel/li300 mm²
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok 100 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
Zatezni moment Močnostni tokokrog 44 N.m
Okolje
Standardi IEC 60947-3
Certifikati izdelkov CE
IP stopnja zaščite IP20 v skladu s/zIEC 60529 ( S priključnim pokrovom)
Temperatura okoliškega zraka za delovanje −20…70 °C
Temperatura okoliškega zraka za skladiščenje −40…80 °C
Požarna odpornost 850 °C Pokrov za varovalko IEC 60695-2-1
960 °C Ohišje IEC 60695-2-1
Višina 300 mm
Width 364 mm
Globina 250 mm
Teža izdelka 16 kg
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 40,000 cm
Paket 1 Širina 52,000 cm
Paket 1 Dolžina 44,000 cm
Paket 1 Teža 16,962 kg
Embalažna enota Paketa 2 P06
Število enot v Paketu 2 2
Paket 2 Višina 75,000 cm
Paket 2 Širina 60,000 cm
Paket 2 Dolžina 80,000 cm
Paket 2 Teža 42,424 kg
Trajnost ponudbe
Embalaža brez plastike Ne
Embalaža iz recikliranega kartona Ne
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena