Tip operativnega ročaja
|
Neposredna prednja
Zunanja desna stran
Zunanja prednja
|
Montažna podpora
|
Plošča
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
1000 V AC 50/60 Hz
|
[Uimp] Nazivna napetostna trdnost ob impulzu
|
12 kV
|
Nazivna delavna energija v W
|
400 kW pri690 V
475 kW pri690 V
560 kW pri400 V
560 kW pri500 V
|
Izklopna zmogljivost
|
110 W
|
Ustvarjanje zmogljivosti
|
10000 A 400 V AC-23B
|
Izklopna zmogljivost
|
8000 A 400 V AC-23B)
|
Kratkostična vzdržljivost
|
90 kA
|
Mehanska vzdržljivost
|
5000 ciklov
|
Električna vzdržljivost
|
100 ciklov DC-23A
100 ciklov DC-23B
500 ciklov AC-23A
500 ciklov AC-23B
|
Povezave - terminali
|
Močnostni tokokrog: Zbiralke80 mm²
Močnostni tokokrog: Obročni čepni terminali 4 kabel/li185 mm²
|
[Icm] Nazivni kratkostični priklopni tok
|
100 kA 400 V Z zaščito z gG varovalkami
|
Zatezni moment
|
Močnostni tokokrog 44 N.m
|