Schneider-Electric
 
GV1F03 slika – Schneider- scope
GV1F03
TeSys GV2 - plošča za kompenzacijo višine - 7,5 mm
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Serija izdelka TeSys GV2
TeSys Deca
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GV1F
Izdelek ali sestavni del Kompenzacijska plo??a
Kategorija dodatkov/ločenih delov Monta?na oprema
Komplementarno
Višina 39 mm
Širina 35 mm
Globina 13 mm
Teža izdelka 0,003 kg
Količina na set/komplet Komplet 10
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 5,0 cm
Paket 1 Širina 9,0 cm
Paket 1 Dolžina 8,0 cm
Paket 1 Teža 5,0 g
Embalažna enota Paketa 2 BB1
Število enot v Paketu 2 10
Paket 2 Višina 5,0 cm
Paket 2 Širina 9,0 cm
Paket 2 Dolžina 8,0 cm
Paket 2 Teža 57,0 g
Embalažna enota Paketa 3 S02
Število enot v Paketu 3 400
Paket 3 Višina 15,0 cm
Paket 3 Širina 30,0 cm
Paket 3 Dolžina 40,0 cm
Paket 3 Teža 2,606 kg
Trajnost ponudbe
Uredba REACh
print Izjava REACh
REACh brez SVHC Da
RoHS EU Direktiva Skladnost zagotovljena
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 months