|
|
|
GV1L3
TeSys GV2 - omejevalniki - na odklopniku
|
|
|
Glavno
Skupina izdelkov
|
TeSys
|
Serija izdelka
|
TeSys GV2
TeSys Deca
|
Kategorija dodatkov/ločenih delov
|
Dodatek zaščite
|
Izdelek ali sestavni del
|
Modul za omejevanje toka
|
Združljivost serije/obsega
|
TeSys GV2
TeSys Deca
|
Združljivost izdelkov
|
GV2RT
GV2ME
GV2P
GV2L
|
Funkcija modula
|
Povečanje izklopne zmogljivosti odklopnika
|
Lokacija montaže
|
Na vrhu odklopnika
|
[Ie] nazivni obratovalni tok
|
32 A
|
[Ith] Konvencionalni prostozračni toplotni tok
|
63 A v skladu s/zIEC 60947-1
|
Prag aktivacije
|
1500 A
|
Izklopna zmogljivost
|
<= 100 kA Odvisno od zaščitne naprave
|
[Ue] Nazivna operativna napetost
|
690 V AC 50/60 Hz
|
[Ui] Nazivna izolacijska trdnost
|
690 V AC 50/60 Hz v skladu s/zIEC 60947-1
|
Komplementarno
Povezave - terminali
|
Vijačni priključki 1 x 1,5…25 mm² Togo
Vijačni priključki 2 x 1,5…10 mm² Togo
Vijačni priključki 1 x 1,5…25 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 2 x 1,5…10 mm² Prilagodljiv Brez konca kabla
Vijačni priključki 1 x 1,5…16 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
Vijačni priključki 2 x 1,5…4 mm² Prilagodljiv S kabelskim koncem
|
Zatezni moment
|
2,2 N.m
|
Teža izdelka
|
0,13 kg
|
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1
|
PCE
|
Število enot v Paketu 1
|
1
|
Paket 1 Višina
|
8,5 cm
|
Paket 1 Širina
|
5,0 cm
|
Paket 1 Dolžina
|
8,0 cm
|
Paket 1 Teža
|
122,0 g
|
Embalažna enota Paketa 2
|
S01
|
Število enot v Paketu 2
|
24
|
Paket 2 Višina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Širina
|
15,0 cm
|
Paket 2 Dolžina
|
40,0 cm
|
Paket 2 Teža
|
3,104 kg
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
Na trgih Evropske unije je treba izdelek zavreči v skladu s posebnim postopkom zbiranja odpadkov in ga ni dovoljeno zavreči skupaj z gospodinjskimi odpadki.
|
Pogodbena garancija
|
|