Schneider-Electric
 
GV2AP03 slika – Schneider- scope
GV2AP03
TeSys GV2 - komplet za vrtljiv ročaj - IP54 - črn - za GV2LE & GV2RT
Schneider Electric
Značilnosti
Glavno
Skupina izdelkov TeSys
Kratko ime naprave GV2AP
Izdelek ali sestavni del Komplet z vrtljivo ro?ico
Kategorija dodatkov/ločenih delov Dodatek za krmiljenje
Barva ročaja ?rna
Barva ročaja prednje plošče Modra
Komplementarno
Združljivost izdelkov GV2RT
GV2LE
Zaklepanje vrtljive ročice Klju?avnica v polo?aju OFF
Klju?avnica v polo?aju ON
Način montaže vrtljive ročice Podalj?an
Opis možnosti za zaklepanje 1 do 3 klju?avnice
Razdalja zadnjih vrata/panela 135…282 mm
Teža izdelka 0,28 kg
Okolje
IP stopnja zaščite IP54
Embalažna enota
Embalažna enota Paketa 1 PCE
Število enot v Paketu 1 1
Paket 1 Višina 13,000 cm
Paket 1 Širina 12,300 cm
Paket 1 Dolžina 18,500 cm
Paket 1 Teža 304,000 g
Embalažna enota Paketa 2 S03
Število enot v Paketu 2 8
Paket 2 Višina 30 cm
Paket 2 Širina 30 cm
Paket 2 Dolžina 40 cm
Paket 2 Teža 2,954 kg
Trajnost ponudbe
Številka SCIP 66ab381c-81b1-42a8-ae7a-ce3f5adb691a
Uredba REACh
print Izjava REACh
RoHS EU Direktiva Skladno z izjemami
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
print Informacije o izteku življenjske dobe
OEEO Izdelek je treba odstraniti na trgih Evropske unije po protokolu posebnega zbiranja odpadkov in nikoli ne sme končati v navadnih smeteh
Pogodbena garancija
Garancija 18 mesecev